ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリーワンモータ用 クランプホルダー 21×16

スリーワンモータ用 クランプホルダー 21×16 45-0082
通常単価(税別)
4,001円
税込単価
4,401円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:21×16mm

型番:

45-0082
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0082の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0082
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,001円
( 4,401円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:21×16mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーワンモータ用 クランプホルダー 21×16の型番45-0082のページです。 型番45-0082に関する仕様情報を記載しております。
スリーワンモータ用 クランプホルダー 21×16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモータ用 クランプホルダー 21×16
スリーワンモーター用クランプホルダー
PTFE撹拌シール(減圧用) NR-21
強力撹拌子 オーバル型 φ16×35㎜
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 タービン
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ファン
メーカー三商ケニスケニス三商三商三商
通常価格4,001円5,087円8,513円2,496円2,805円767円
通常出荷日4日目4日目7日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました