ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ディスポループ L-1711

ディスポループ L-1711 36-3769
通常単価(税別)
14,304円
税込単価
15,734円
通常出荷日:4日目

【特長】・PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。・ホールド部分はフラットタイプ、両面...

詳細を確認

型番:

36-3769
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36-3769の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
36-3769
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,304円
( 15,734円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。
・ホールド部分はフラットタイプ、両面に滑り止め模様がついていますので手袋をしていても安定した操作が行なえます。
・しなやかな弾力性で使いやすいディスポーザブルループです。
・ループ内径(mm):1
・容量(μl):1
・全長(mm):190
・カラー:ホワイト
・入数:1000本(25本×40)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポループ L-1711の型番36-3769のページです。 型番36-3769に関する仕様情報を記載しております。
ディスポループ L-1711のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポループ L-1711
ディスポループ L-1714
ディスポニードル L-1710
パイプ柄 子杓(カラス口付) 1000ml 柄1000㎜
ステンレス柄杓 1L 柄1000㎜
ステンレス柄杓 2L 柄1000㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格14,304円14,304円14,304円11,138円15,021円17,182円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました