ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

酸素濃度計 JKO-25L3

酸素濃度計 JKO-25L3 31-0786
通常単価(税別)
109,602
税込単価
120,562
通常出荷日:4日目

【特長】・安定性に優れた酸素センサを採用。低消費回路設計により連続1年間使用可能。・酸欠警報器として警...

詳細を確認

型番:

31-0786
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0786の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0786
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,602
( 120,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定性に優れた酸素センサを採用。低消費回路設計により連続1年間使用可能。
・酸欠警報器として警報濃度変更・外部警報出力機能に加え、2段警報・警報保持機能を標準装備。
・警報時には高輝度赤色LEDフラッシュ、大音量ブザーによりお知らせします。
・仕様:センサ分離型 リード線3m
・測定原理:ガルバニ電池式
・測定範囲:0~100%
・測定精度:±0.5%(0~25%)、±3.0%(25%以上)
・警報設定値:下限18.0/19.5% 2点 任意設定可能 警報保持・自動復帰 選択可能
・警報出力:リレー無電圧 1c接点 300mA 30VDC
・外寸法・重量:W82×D38×H145mm・約315g
・電源:単3形アルカリ電池4個 連続駆動時間8800時間以上(無警報時)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素濃度計 JKO-25L3の型番31-0786のページです。 型番31-0786に関する仕様情報を記載しております。
酸素濃度計 JKO-25L3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素濃度計 JKO-25L3
酸素濃度計 JKO-25S3
酸素濃度計 JKO-25LJ3
ガス検知管 25
ポータブル酸素モニタ
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ
メーカー三商三商三商ケニスケニスアズワン
通常価格109,60296,591111,7703,83187,91713,207 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目11日目16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました