ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガステック ガス検知管 31B 酸素

ガステック ガス検知管 31B 酸素 31-0094
通常単価(税別)
4,386
税込単価
4,825
通常出荷日:4日目

【特長】・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。・吸引後、変色層の先端...

詳細を確認
  • 検知管リストは下記よりダウンロードできます。

型番:

31-0094
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0094の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0094
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,386
( 4,825 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。
・吸引後、変色層の先端の目盛をそのまま読み取るだけの、判りやすい直読式です。
・吸引量を調整することで、幅広い測定範囲がカバーできます。
・厳格に正確さを維持するために、製造ロットごとに試験を経て目盛位置を決定。1本1本に品質保証のQC.No.を表示しています。
・長期安定性に優れ、長い有効期間を持っています。
・測定対象気体名:酸素
・測定範囲:3~24%
・目盛範囲:6~24%
・吸引回数(n):(0.5)、1
・有効期限(年):3

ご注意

  • 検知管リストは下記よりダウンロードできます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 31B 酸素の型番31-0094のページです。 型番31-0094に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 31B 酸素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 31B 酸素
ガス検知管 31B 酸素 31シリーズ
ガス検知管 31B
北川式ガス検知管 8B
北川式ガス検知管 106B
北川式ガス検知管 126B
メーカー三商アズワンケニスケニスケニスケニス
通常価格4,38614,178 -4,1184,5973,3533,353
通常出荷日4日目16日目〜5日目9日目9日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました