ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100【100個入り】
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】
通常価格(税別):2,550円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中古毛布10枚セット
ミスミ
通常価格(税別):5,990円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリ袋(BOX入り)【100個入り】
アズワン
通常価格(税別):3,201円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ワイエステック
値札・荷札はがし シールフリー
ワイエステック
通常価格(税別):1,102円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
シーツウエス(中古生地)
ミスミ
通常価格(税別):6,934円~
通常出荷日:3日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO PPカラーバケツ 15L 白
5通常価格(税別):900円

ニューピグコーポレーション
pig トライライツ994 Lサイズ (100枚入)
0通常価格(税別):8,288円~

ジョインテックス(プラス)
黒シダほうき
0通常価格(税別):1,072円~

アズマ工業
赤シダほうき
0通常価格(税別):709円~

アズマ工業
テーブルホーキ
0通常価格(税別):947円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~