ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビーカーラックC W310×D159㎜

ビーカーラックC W310×D159㎜ 25-0759
通常単価(税別)
10,681円
税込単価
11,749円
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な洗浄用途に応じてお選び頂けるので効率のよい洗浄が行えます。 ・ビーカーラック(トールビ...

詳細を確認

型番:

25-0759
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25-0759の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-0759
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,681円
( 11,749円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な洗浄用途に応じてお選び頂けるので効率のよい洗浄が行えます。
・ビーカーラック(トールビーカー500ml用)には穴の個数分Oリング(NBR製)が付属します。
・外寸法(mm):W310×D159 ※2
・材質:PET
・適応機種:US-103、US-3KS、US-104、US-5KS、US-106、US-13KS、US-107、US-207、US-20KS、US-20PS、US-108、US-18KS、US-109、US-30KS、US-30PS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーカーラックC W310×D159㎜の型番25-0759のページです。 型番25-0759に関する仕様情報を記載しております。
ビーカーラックC W310×D159㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーカーラックC W310×D159㎜
ビーカーラックB W248×D146㎜
ビーカーラック C 25-0759
ビーカーラック A 25-0757
ビーカーラック B 25-0758
ソノクリーナー 100D/200D
メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンケニス
通常価格10,681円10,139円10,133円7,613円9,627円155,221円 -
通常出荷日4日目4日目10日目8日目10日目11日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました