ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

注射器ブラシ 50ml用

注射器ブラシ 50ml用 25-0366
通常単価(税別)
834
税込単価
917
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:スチール線 50ml用・全長×径×渡り(mm):330×35φ×110

型番:

25-0366
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-0366の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
25-0366
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:スチール線 50ml用
・全長×径×渡り(mm):330×35φ×110

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

注射器ブラシ 50ml用の型番25-0366のページです。 型番25-0366に関する仕様情報を記載しております。
注射器ブラシ 50ml用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注射器ブラシ 50ml用
注射器ブラシ 20ml用
注射器ブラシ ツベル用
ビニール巻 注射器ブラシ 20ml用 H-25
ビニール巻 注射器ブラシ 10ml用 H-26
計量スコップ 50mL
メーカー三商三商三商三商三商ケニス
通常価格834726864746697792
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました