17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

通常単価(税別)
3,472円
税込単価
3,819円
通常出荷日:2日目

【特長】・指先を強化したロングタイプ。・サイズ:フリー・EU規格 耐切創レベル:4・材質:ケブラー®紡...

詳細を確認

    型番:

    21-1440
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21-1440の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-1440
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,472円
    ( 3,819円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・指先を強化したロングタイプ。
    ・サイズ:フリー
    ・EU規格 耐切創レベル:4
    ・材質:ケブラー®紡績糸
    ・入数(双):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入の型番21-1440のページです。 型番21-1440に関する仕様情報を記載しております。
    ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入
    ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入
    サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入
    ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 L 1双入
    耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)
    ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入
    メーカー三商三商三商三商東和コーポレーション(トワロン)三商
    通常価格3,472円2,042円2,189円1,512円8,193円1,512円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました