17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:2日目

【特長】・女性の手に合わせて作られた作業用手袋。・サイズ:フリー・入数(双):5・材質:ポリエステル、...

詳細を確認

型番:

21-1350
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

21-1350の仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-1350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の手に合わせて作られた作業用手袋。
・サイズ:フリー
・入数(双):5
・材質:ポリエステル、ポリ塩化ビニル(滑り止め部分)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入の型番21-1350のページです。 型番21-1350に関する仕様情報を記載しております。
すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入
すべり止め手袋ビニダズント(5双入)
ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入
148-5P アトムターボ(5双組)
スムースフィット 5P
すべり止め手袋ソフトドライブ女性用
メーカー三商ユニワールドミドリ安全アトム(安全・保護用品)ペンギンエース勝星産業
通常価格1,414円965円 -1,448円1,481円801円505円 -
通常出荷日2日目1日目1日目8日目4日目1日目〜
商品タイプ軍手軍手軍手すべり止めスムス軍手
仕様ボツボツボツ-指先コートボツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました