ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
超硬平座測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):6,714円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:在庫品1日目
エンジニア
ポケットルーペ SL-51
エンジニア
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,035円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超硬ピンセット ID-NCシリーズ
アズワン
通常価格(税別):11,192円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
防水ポータブルpHメーター用 交換用電極
0通常価格(税別):17,406円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~