ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ゴムフラスコ台

    ケニス

    ゴムフラスコ台

    3.0

    通常価格(税別):1,056円~

    通常出荷日:5日目

  • ホースレスバーナー

    アズワン

    ホースレスバーナー

    -

    通常価格(税別):35,726円~

    通常出荷日:1日目

  • シリコンゴムフラスコ台

    ケニス

    シリコンゴムフラスコ台

    -

    通常価格(税別):1,521円~

    通常出荷日:7日目

  • 角型スタンド

    ケニス

    角型スタンド

    角型スタンド

    ケニス

    角型スタンド

    -

    通常価格(税別):11,925円~

    通常出荷日:7日目

  • チタン製スコップ

    アズワン

    チタン製スコップ

    -

    通常価格(税別):86,004円~

    通常出荷日:7日目

  • フラスコ立

    ケニス

    フラスコ立

    フラスコ立

    ケニス

    フラスコ立

    -

    通常価格(税別):1,405円~

    通常出荷日:5日目

  • ジャッキ ノブ式 上下ステン

    東京硝子器械

    ジャッキ ノブ式 上下ステン

    -

    通常価格(税別):13,844円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • ホットハンド

    アズワン

    ホットハンド

    ホットハンド

    アズワン

    ホットハンド

    -

    通常価格(税別):1,092円~

    通常出荷日:4日目

  • ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

    アズワン

    ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg

    4.0

    通常価格(税別):8,745円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セルスクレーパー 100入 9020-250

セルスクレーパー 100入 9020-250 11-0016
通常単価(税別)
31,969
税込単価
35,166
通常出荷日:4日目

【特長】・フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、またブレード(シリコンゴム製)が回転するので...

詳細を確認

型番:

11-0016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11-0016の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
11-0016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,969
( 35,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、またブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取る事ができます。
・個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
・適用品種:25、75cm^2のフラスコ用
・ブレード幅:10mm
・長さ:250mm
・外箱入数(個):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルスクレーパー 100入 9020-250の型番11-0016のページです。 型番11-0016に関する仕様情報を記載しております。
セルスクレーパー 100入 9020-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルスクレーパー 100入 9020-250
セルスクレーパー 100入 9000-220
コースター セルスクレーパー №3010 100入
ヌンク №179693 セルスクレーパー 50入
ヌンク №179707 セルスクレーパー 50入
シリコンスポンジ №250
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格31,96932,85330,51519,82522,30416,872
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト