17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

バッグインコンテナー

バッグインコンテナー
通常単価(税別)
15,874円~23,065円
税込単価
17,461円~25,372円
通常出荷日:13日目~36日目

異物混入対策でダンボールを持ち込む事のできない工場に【特長】・ダンボールの紙片・紙粉等の異物混入を防止...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

外寸法

(mm)

型番

メーカー商品名

材質

内容量

最小発注数量
10L用台車
260×260×135
BIC-10用
バッグインコンテナー用台車BIC-10用
PP(ポリプロピレン)
1台
1個
20L用台車
(フタ含む)310×310×130
BIC-20用
バッグインコンテナー用台車BIC-20用
PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,874円
( 17,461円 )
13日目
23,065円
( 25,372円 )
36日目

詳細情報

基本情報

異物混入対策でダンボールを持ち込む事のできない工場に
【特長】
・ダンボールの紙片・紙粉等の異物混入を防止します。
・容器は洗う事ができます。
・積み重ね可能です。
・穴有りタイプはコック付き成型液体容器(バッグインボックス)用に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッグインコンテナーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
蛇口付20L薬品の収納
5
満足度:5.0
専用のキャップ引掛け口が本体とフタに空いており、片側を使用しても、もう一方で内溶量の確認が出来る。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッグインコンテナー
ボトルカート
ポリタンクカート
傾斜式ハンディーボトルスタンド
フッ素加工細口試薬瓶(FLPE製)
E・ボトル 折りたたみ式
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,874円-45,080円33,129円28,104円 -1,013円 -1,190円 -
通常出荷日13日目〜1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型その他その他その他丸型角型
耐荷重(kg)100kg3050---
キャスターφ50mmナイロン製(4輪自在・ストッパー×2個付き)合成ゴム製(ストッパー2個付き)φ50mmナイロン製φ50mm(対角ストッパー付き)--
特長ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。穴有りタイプはコック付きキュービテナー用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。折りたたみ式ですので持ち運びが容易です。ステンレス製ですので、耐薬品性・耐久性に優れています。角型瓶(20l)を2本積載可能です。角型瓶を机下に収納でき実験室をすっきりさせます。ハンディーボトル専用の置き台です。台が傾斜していますので、残液が水平置きの1/4以下になります。容器の両表面にフッ素加工を施していますので、溶剤の吸収と浸透を防ぎます。使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が容易です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト