ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セルスクレーパー 100入 9000-220

セルスクレーパー 100入 9000-220 11-0014
通常単価(税別)
32,853円
税込単価
36,138円
通常出荷日:4日目

【特長】・フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、またブレード(シリコンゴム製)が回転するので...

詳細を確認

型番:

11-0014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11-0014の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
11-0014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,853円
( 36,138円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、またブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取る事ができます。
・個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
・適用品種:マイクロプレート(6、12、24ウエル)用、ディッシュ用
・ブレード幅:11mm
・長さ:220mm
・外箱入数(個):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルスクレーパー 100入 9000-220の型番11-0014のページです。 型番11-0014に関する仕様情報を記載しております。
セルスクレーパー 100入 9000-220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルスクレーパー 100入 9000-220
セルスクレーパー 100入 9020-250
コースター セルスクレーパー №3010 100入
ヌンク №179693 セルスクレーパー 50入
ヌンク №179707 セルスクレーパー 50入
ステンレス軟膏ヘラ 小 239mm 4.5″
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格32,853円31,969円30,515円19,825円22,304円1,099円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました