17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

シリコンクリーナースプーン SCシリーズ

シリコンクリーナースプーン SCシリーズ
通常単価(税別)
1,0391,204
税込単価
1,1431,324
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

型番

商品詳細種別

最小発注数量
27×210
SC-02M
M
1個
37×232
SC-03L
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039
( 1,143 )
4日目
1,204
( 1,324 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンクリーナースプーン SCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンクリーナースプーン SCシリーズ
カッティングボード BMB_101シリーズ
フラスコホルダー 小・中・大
PTFE沸石
フラスコホルダー 100ml 3本用~2000ml 2本用
万能トング(エコクリーン)長さ(mm) 178~400
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,039-3,3217,644 -10,0795,502 -3,028 -
通常出荷日4日目9日目〜4日目1日目4日目4日目〜
耐熱温度(℃)200150----
材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロンTPU(熱可塑性ポリウレタン)PMMA(アクリル)PTFE(四フッ化エチレン)PP(ポリプロピレン)ステンレス(SUS430)
特長煮沸消毒可-丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。ガラス製品をキズつけません。耐薬品性・耐熱性(288℃)に優れています。同時に複数のフラスコを保管・移動できます。親水性による防汚効果があり、頑固な汚れも水だけで落とす事ができます。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト