17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パルス式ソーラーライト GSLシリーズ

パルス式ソーラーライト GSLシリーズ
通常単価(税別)
2,8266,083
税込単価
3,1096,691
通常出荷日:10日目~13日目

【特長】・昼間に太陽光で充電し、電気代と配線は不要となっており、地球にやさしい商品です。・点灯時間は約...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

付属品

サイズ

最小発注数量
ホワイト
-
φ100×420mm
1個
ホワイト
-
φ130×150mm
1個
ホワイト
-
120×140×440mm
1個
ホワイト
-
φ130×685mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,826
( 3,109 )
10日目
3,926
( 4,319 )
11日目
4,869
( 5,356 )
13日目
6,083
( 6,691 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昼間に太陽光で充電し、電気代と配線は不要となっており、地球にやさしい商品です。
・点灯時間は約7時間です。
・(ライトの点灯時間は、直射日光で8時間以上充電の場合です。
・地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間などによって変動します。
・)自動点灯・自動消灯します。
・GSL-P2L高輝度電球色LEDを2球使用しています。
・3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パルス式ソーラーライト GSLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルス式ソーラーライト GSLシリーズ
LEDライトミニ CLシリーズ
スクエアライト 電源装置一体型 調光式
フレキシブル_LEDポケットライト
LEDテープライト 16.6mmP 赤色
LEDテープライト 16.6mmP 青色
メーカーアズワンアズワン日動工業コンテック(ライト)トライトトライト
通常価格2,826-2,41693,863 -1,36310,24910,249 -
通常出荷日10日目〜4日目1日目〜7日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト