17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

防滴デジタルタイマー ADシリーズ

防滴デジタルタイマー ADシリーズ
通常単価(税別)
1,9633,321
税込単価
2,1593,653
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・防滴100分タイマー。・IP54で防滴仕様。・強力マグネットを内蔵。・磁石の脱落・異物混入の...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

アラーム時間

タイマー機能

タイマー数

ブザー音色

ブザー音量

繰り返し回数

防塵・防水

最大設定時間

最小設定時間

電源

最小発注数量
ブザー音 約1分間
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
1チャンネル
-
約60dB/距離10cm
-
IP54相当
99分99秒
1秒
単4形電池1本
1個
ブザー音:約1分間、赤色LEDランプ:約1分間点滅
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
1チャンネル
-
約60dB/距離10cm
-
IP54相当
99分99秒
1秒
CR2032形リチウム電池1個
1個
ブザー音 約30秒間、緑色バックライト 約30秒間点滅
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
1チャンネル
3種類(A/B/C)、OFFから選択可
約70dB/距離30cm
-
IPX7相当
99分50秒
10秒
CR2032形リチウム電池1個
1個
ブザー音 約30秒間、赤色LEDランプ 約30秒間点滅
カウントダウン(アラーム設定時間まで)
最大8個タイマー順番に動作可能
-
約70dB/距離30cm
1~999回
IPX7相当
99分50秒
10秒
CR2032形リチウム電池1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
4日目
2,065
( 2,272 )
4日目
3,321
( 3,653 )
9日目
3,321
( 3,653 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防滴100分タイマー。
・IP54で防滴仕様。
・強力マグネットを内蔵。
・磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。
・机の上に置いても見やすい角度設計。
・カウントアップ、カウントダウン機能つき。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防滴デジタルタイマー ADシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴デジタルタイマー ADシリーズ
デジタルタイマー AD5713
デジタルストップウォッチ
カード形100分間タイマー AD-5712シリーズ
アズツール大画面タイマー A-541シリーズ
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,963-1,4812,6901,2521,09920,539
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目19日目
付属品取扱説明書、電池(モニター用)マグネット・スタンド・壁掛けフック付きネックストラップ付属取扱説明書、電池(モニター用)壁掛けフック・スタンド・マグネット付き校正証明書

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト