17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズ【1~10個入り】

パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズ
通常単価(税別)
4,89024,902
税込単価
5,37927,392
通常出荷日:4日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定ガス名

測定ガス名①

測定ガス名②

測定ガス名③

目盛範囲

(ppm・hr)

商品詳細種別

最小発注数量
フッ化水素、測定範囲:1~100ppm、測定時間(hr):1~10
-
-
-
10~100
フッ化水素
1パック

10個入り

-
フッ化水素、測定範囲:1~100ppm、測定時間(hr):1~10
塩化水素、測定範囲:0.4~40ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
硝酸、測定範囲:0.32~32ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
フッ化水素 試験成績書付
1個
-
フッ化水素、測定範囲:1~100ppm、測定時間(hr):1~10
塩化水素、測定範囲:0.4~40ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
硝酸、測定範囲:0.32~32ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
フッ化水素 トレーサビリティ体系図付
1個
-
フッ化水素、測定範囲:1~100ppm、測定時間(hr):1~10
塩化水素、測定範囲:0.4~40ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
硝酸、測定範囲:0.32~32ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
フッ化水素 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
-
フッ化水素、測定範囲:1~100ppm、測定時間(hr):1~10
塩化水素、測定範囲:0.4~40ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
硝酸、測定範囲:0.32~32ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
フッ化水素 校正証明書(試験成績書付)付
1個
-
フッ化水素、測定範囲:1~100ppm、測定時間(hr):1~10
塩化水素、測定範囲:0.4~40ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
硝酸、測定範囲:0.32~32ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用
-
フッ化水素 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
4日目
14,522
( 15,974 )
20日目
14,522
( 15,974 )
16日目
19,162
( 21,078 )
20日目
19,162
( 21,078 )
20日目
24,902
( 27,392 )
20日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズ
パッシブドジチューブ 4D 硫化水素 4Dシリーズ
パッシブドジチューブ 2D 二酸化炭素 2Dシリーズ
パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素 1Dシリーズ
パッシブドジチューブ 8D 塩素 8Dシリーズ
パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,890-4,890 -14,522 -4,890 -4,890 -4,890 -
通常出荷日4日目〜4日目〜16日目〜13日目〜4日目〜4日目〜
検知管名17D フッ化水素4D 硫化水素2D 二酸化炭素1D 一酸化炭素8D 塩素14D 塩化水素
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
入数1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)1箱(10本入)
有効期限(年)332223

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト