17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

61-8513-73
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-8513-73の仕様・寸法情報

メーカー型番
MT-874
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8513-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,037円
( 4,441円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症警戒表示機能付きデジタル温湿度計
【商品仕様】
・測定範囲:温度/-9.9~50.0℃、湿度/20~90%
・分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH
・サンプリング:1分間
・電源:CR2032×1
・電池寿命:約1年

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874の型番61-8513-73のページです。 型番61-8513-73に関する仕様情報を記載しております。
熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874
熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)
デジタルLED表示大文字温度計
熱中症指数計(温度・湿度計付)
温湿度計 熱中症注意 丸型
熱中症予防対策温湿度計
メーカーアズワンマザーツールマザーツールエスコシンワ測定アズワン
通常価格4,037円3,085円68,784円12,614円2,164円 -8,813円
通常出荷日1日目5日目15日目1日目在庫品1日目〜1日目
メーカー型番MT-874----210010/SN-902

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました