17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電子台はかり FJ-300K 61-8505-06

高精度電子台はかり FJ-300K

通常単価(税別)
1,000,633
税込単価
1,100,696
通常出荷日:7日目

【特長】・音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れているハイパフォーマンス機種・錆、腐食に強い...

詳細を確認

    型番:

    61-8505-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-8505-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-8505-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,000,633
    ( 1,100,696 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れているハイパフォーマンス機種
    ・錆、腐食に強いオールステンレス仕様
    ・IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
    ・設置自在な計量部と表示部のセパレート型
    ・重量の過不足をわかりやすく表示するリミット機能
    ・表示部は、卓上スタンドやポールスタンドでの使用も可能(オプション)
    【商品仕様】
    ・秤量300kg/最小表示1g(1g、2g、5g、10g、20gで使用可能)
    ・液晶表示バックライト付き
    ・計量部寸法:800×600×125mm
    ・表示部寸法:294×100×184mm
    ・はかりケーブル長:標準5m
    ・電源:AC100V ケーブル長3m
    ・出力:RS232C双方向出力標準装備
    ・自重:計量部約53㎏ 表示部約2㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高精度電子台はかり FJ-300Kの型番61-8505-06のページです。 型番61-8505-06に関する仕様情報を記載しております。
    高精度電子台はかり FJ-300Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高精度電子台はかり FJ-300K
    精密台はかり
    クレーンスケール FJ-K500i
    クレーンスケール FJ-K100i
    エコノミー台はかり
    高精度電子天びん AJシリーズ
    メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワンコクゴ
    通常価格1,000,633208,348 -182,964182,96426,76575,111 -
    通常出荷日7日目1日目〜6日目6日目1日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました