ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm
通常価格(税別):3,423円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
1000×50×0.5mm鉛板(粘着付)
通常価格(税別):1,458円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):11,453円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,093円 ( 3,402円 ) | 11日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 10日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 10日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,566円 ( 1,723円 ) | 9日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 9日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 9日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 10日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 10日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 10日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 10日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 10日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 10日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 9日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 10日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 11日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 10日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 13日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 10日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 11日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 10日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 10日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 10日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 11日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 11日目 |

住化プラステック
プラスチック発泡PPシート スミセラー

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)
4.7通常価格(税別):715円~