ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):10,330円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
通常価格(税別):2,409円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,813円 ( 3,094円 ) | 13日目 |
11,662円 ( 12,828円 ) | 9日目 |
4,742円 ( 5,216円 ) | 13日目 |
6,521円 ( 7,173円 ) | 9日目 |
7,324円 ( 8,056円 ) | 10日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~