17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度計 温度-10~50℃湿度20~90%RH 61-6864-95

デジタル温湿度計 温度-10~50℃湿度20~90%RH

通常単価(税別)
3,136
税込単価
3,450
通常出荷日:4日目

【特長】・置・掛兼用、大型液晶画面、時計、目覚ましアラーム、カレンダー、時報【商品仕様】・使用範囲:温...

詳細を確認

    型番:

    61-6864-95
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-6864-95の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6864-95
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,136
    ( 3,450 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・置・掛兼用、大型液晶画面、時計、目覚ましアラーム、カレンダー、時報
    【商品仕様】
    ・使用範囲:温度-10~50℃湿度20~90%RH
    ・精度:温度±1℃(0~50℃)湿度±5%RH(40~70%)常温
    ・本体サイズ:約106×98×23mm
    ・質量(箱含む):約130g(ブリスター)
    ・外枠材質:ABS樹脂、PC樹脂
    ・製造:中国製
    ・電源:単4乾電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル温湿度計 温度-10~50℃湿度20~90%RHの型番61-6864-95のページです。 型番61-6864-95に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温湿度計 温度-10~50℃湿度20~90%RHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温湿度計 温度-10~50℃湿度20~90%RH
    デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH
    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH
    デジタル温湿度計 CTH-1365 -20~50℃/5~95%RH
    デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH
    デジタル温湿度計 オートパワーオフ機能付
    メーカーアズワンエスコライン精機コクゴカスタム佐藤計量器製作所
    通常価格3,13630,82827,53022,01427,18225,718
    通常出荷日4日目1日目1日目7日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました