17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲルローディングピペットチップ 61-4691-02

ゲルローディングピペットチップ

通常単価(税別)
21,383円
税込単価
23,521円
通常出荷日:8日目

半透明で平型タイプのラック付きゲルローディングピペットチップ。

  • 品名
    ゲルローディングピペットチップ
  • 色
    半透明
  • 滅菌
    非滅菌
  • タイプ
    平型
  • 備考
    ラック付

型番:

61-4691-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4691-02の仕様・寸法情報

品名
ゲルローディングピペットチップ
色
半透明
滅菌
非滅菌
タイプ
平型
備考
ラック付
先端部の厚み
0.4mm
容量範囲(μL)
1~200μl
商品詳細種別
1~200μl半透明 平型 非滅菌 ラック付 先端部厚み0.4mm

絞り込み条件

  • 先端部の厚み

  • 容量範囲(μL)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4691-02

先端部の厚み

容量範囲

(μL)

商品詳細種別

最小発注数量
0.4mm
1~200μl
1~200μl半透明 平型 非滅菌 ラック付 先端部厚み0.4mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,383円
( 23,521円 )
8日目

詳細情報

基本情報

半透明で平型タイプのラック付きゲルローディングピペットチップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲルローディングピペットチップの型番61-4691-02のページです。 型番61-4691-02に関する仕様情報を記載しております。
ゲルローディングピペットチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲルローディングピペットチップ
QSP ピペットチップ 0.1-10μL クリアー 62-7024-31
QSP フィルターチップ 5000μL テーパータイプ 89mm バルク(個包装×100本) 滅菌済
アイビス(R)ピペットチップ
DNase/RNaseフリー ピペットチップ(ラック入)
アイビス ピペットチップ バルクパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格21,383円5,894円8,397円13,274円 -1,474円 -3,876円 -
通常出荷日8日目4日目1日目1日目4日目1日目
品名ゲルローディングピペットチップ-----
色半透明クリアクリアーナチュラル--
滅菌非滅菌-----
タイプ平型-----
備考ラック付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました