17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

超精密ピンセットカッティング ID-15AGW

超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
通常単価(税別)
13,55123,027
税込単価
14,90625,330
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

非磁性機能有無

全長

(mm)

硬度

材質詳細

最小発注数量
あり
120
HRC75
SA(低カーボンオーステナイト鋼)
1個
なし
120
HRC75
C(カーボンスチール)
1個
あり
115
HRC60
C(カーボンスチール)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,027
( 25,330 )
9日目
13,551
( 14,906 )
9日目
18,196
( 20,016 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超精密ピンセットカッティング ID-15AGWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密ピンセットカッティング ID-15AGW
超精密ピンセット カッティング ID-15AGWHM.SA
超精密ピンセット カッティング ID-15AGW
超精密ピンセット カッティング ID-14AGW.C
超精密ピンセット カッティング ID-15AP.C
超精密ピンセット ID-65A
メーカーアズワンIDEAL-TEKアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,551-23,02714,17815,32614,17810,586 -
通常出荷日9日目7日目1日目4日目9日目4日目〜
商品タイプ本体-本体本体本体本体
先端タイプ先曲り / 平型-先曲り / 平型先曲り先曲り / 平型先曲り
先端チップ交換機能有無なし-なしなしなしなし
単品・セット品単品-単品単品単品単品
材質鋼製-鋼製鋼製鋼製非磁性合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト