17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8L

ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8L 61-4414-65
通常単価(税別)
12,091円
税込単価
13,300円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・入数:1個・容量(mL):3.8L・拡張子:3.8L・容量(mL):3.8L

型番:

61-4414-65
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4414-65の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量
3.8L
その他
オプション
詳細タイプ
ガロンびん(リビューレット用)
色
茶褐色
ネジ規格
GL-38
外径(mm)
約168(胴外径)
高さ(mm)
約313(キャップ無し)、約315(キャップあり)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4414-65

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,091円
( 13,300円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1個
・容量(mL):3.8L
・拡張子:3.8L
・容量(mL):3.8L

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8Lの型番61-4414-65のページです。 型番61-4414-65に関する仕様情報を記載しております。
ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8L
ガロンびん 茶褐色 リビューレット用
分注器“フィックス・ア・レット”白
NEWピペタスRジュニア
ニチリョー ディスペット
アズワン ディスペット
メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンニチリョーアズワン
通常価格12,091円12,193円31,956円 -42,210円38,391円 -38,391円 -
通常出荷日9日目8日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-分注器(ボトルタイプ)分注器(ハンディタイプ)分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)
容量3.8L-----
その他オプション-----
詳細タイプガロンびん(リビューレット用)-----
色茶褐色-白---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト