ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 500mL【10個入り】

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 500mL 61-4411-30
通常単価(税別)
19,927円
税込単価
21,920円
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器とし...

詳細を確認

型番:

61-4411-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

61-4411-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4411-30
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,927円
( 21,920円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びん(DURAN(R))も用意しています。DURAN(R)はドイツSCHOTT(ショット)グループの登録商標です。
【商品仕様】
・入数:1箱(10個入)
・容量(mL):500mL
・拡張子:500mL
・容量(mL):500mL
・胴外径(mm):86
・高さ(mm):176
・口内径φ(mm):30
・材質:瓶本体:ほうけい酸ガラス
・ねじ規格:GL-45

商品担当おすすめ

  • アイボーイ 50~2000mL 画像

    アズワン

    アイボーイ 50~2000mL

    【特長】ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 500mLの型番61-4411-30のページです。 型番61-4411-30に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 500mL
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 3.5L
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ 017230シリーズ
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 2L
HPLCねじ口びん びんのみ 1L
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 2L 017210シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,927円21,917円17,048円 -17,227円89,969円14,280円 -
通常出荷日4日目4日目9日目9日目10日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました