ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
通常価格(税別):11,600円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目

メタルフリーで中栓なしの樹脂製容器。【特長】・ふっ素樹脂製(ふっ素樹脂)細口ボトル。耐熱温度は200℃...
詳細を確認
18100の外観
呼称:100mL

18101の外観
呼称:250mL

18102の外観
呼称:500mL

18103の外観
呼称:1L

付属のフタの外観

PFA細口ボトル(中栓なし)の寸法図
18100の寸法
18101の寸法
18102の寸法
18103の寸法
メタルフリーで中栓なしの樹脂製容器。
【特長】
・ふっ素樹脂製(ふっ素樹脂)細口ボトル。耐熱温度は200℃。
・オートクレーブ、乾熱滅菌にも安心して使用可能。
・中栓なしでもシール性抜群。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信がある。
・本体・キャップは全てふっ素樹脂PFA製で溶出イオンが少なく純粋性に優れる。
・酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇る。非粘着性にも優れる。
【用途】
・分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適。

サンプラテック
サンプラPFA広口ボトル(中栓なし)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
4.5通常価格(税別):415円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

エスコ
1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器
0通常価格(税別):658円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~