17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ
通常単価(税別)
2,1008,400
税込単価
2,3109,240
通常出荷日:1日目

【特長】・くっつかない、魔法のシート。・PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番サイズ厚さ
61-4393-29300×300mm0.1mm
61-4393-32600×600mm0.1mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

最小発注数量
300×300
1個
600×600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
1日目
8,400
( 9,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くっつかない、魔法のシート。
・PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。
・非粘着性だから物がくっつかない。
・低摩擦性ですべりが良い。
・耐薬品性だから半永久的に使える。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ
PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃
PTFEパンチングシート F-3005シリーズ
スチールラバーシート MGPシリーズ
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
透明塩ビパンチング板 EBシリーズ
メーカーアズワンフロン工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,100-2,100 -18,900 -1,200 -86,9441,919
通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目〜8日目1日目
厚さ(mm)0.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト