17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

摺付ガラス製撹拌棒 F-4001シリーズ

摺付ガラス製撹拌棒 F-4001シリーズ
通常単価(税別)
7,0847,625
税込単価
7,7928,388
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

摺りガラス製撹拌棒全長

商品詳細種別

最小発注数量
150m/m
150mm ストレート
1個
300m/m
300mm ストレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,084
( 7,792 )
4日目
7,625
( 8,388 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

摺付ガラス製撹拌棒 F-4001シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
摺付ガラス製撹拌棒 F-4001シリーズ
ガラス製撹拌棒
ガラス撹拌棒 F-4017シリーズ
ガラス撹拌棒摺付(羽根なし) NR-52S
ガラス撹拌棒摺付(羽根なし) NR-51S
ガラス撹拌棒摺付(羽根なし) NR-53S
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスケニス
通常価格7,084-806 -4,546 -5,9365,9366,319
通常出荷日4日目1日目〜4日目〜7日目5日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト