17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

防食テープ ポリ塩化ビニル75mm幅×10m×0.4mm

防食テープ ポリ塩化ビニル75mm幅×10m×0.4mm
通常単価(税別)
2,078円
税込単価
2,286円
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・巻くだけで、パイプをサビからガードする。・接着力が強く密着性が良いので、防錆・防食効果は抜群...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078円
( 2,286円 )
3日目
2,078円
( 2,286円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻くだけで、パイプをサビからガードする。
・接着力が強く密着性が良いので、防錆・防食効果は抜群。丈夫でしかも適度な柔軟性があるので、巻きつけ作業性にも優れています。水道管などの直管部・継手部のサビ防止にご利用ください。
【商品仕様】
・材質:ポリ塩化ビニル
・サイズ:75mm幅×10m
・厚み:0.4mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防食テープ ポリ塩化ビニル75mm幅×10m×0.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防食テープ ポリ塩化ビニル75mm幅×10m×0.4mm
防食テープ シルバー・黒
防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm
塩化ビニル系防食テープ
ペトロラタム系防食テープ
屋外防食テープ ニトハルマック
メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日東エルマテリアルエスコ日東電工
通常価格2,078円1,024円 -1,024円 -2,711円 -3,325円 -10,393円 -
通常出荷日3日目〜2日目〜3日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防食テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト