ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
工進
手廻しポンプ
工進
通常価格(税別):11,608円~
通常出荷日:1日目
三商
オイルジョッキ(PE)
三商
通常価格(税別):1,190円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
ミヤサカ
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
通常価格(税別):3,758円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
工進
ハイリッターポンプ
工進
通常価格(税別):38,679円~
通常出荷日:1日目

アズワン 洗浄補助用品 アシスト水切り。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,585円 ( 2,844円 ) | 4日目 |
2,585円 ( 2,844円 ) | 4日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 4日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 4日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 4日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 4日目 |

アズワン
UVロッカー

トラスコ中山
書庫 奥行515mm

アズワン
小型キャスター(自在型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

アズワン
極細ブラシ
0通常価格(税別):1,319円~

ケニス
水受けバット S
0通常価格(税別):1,405円

アズワン
フタ付バスケット
0通常価格(税別):13,920円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,462円~

アズワン
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
4通常価格(税別):38,532円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~