ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス角型氷スコップ 大 320×220×135

ステンレス角型氷スコップ 大 320×220×135 61-3223-26
通常単価(税別)
5,352円
税込単価
5,887円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。【商品仕様】・すくい部...

詳細を確認

型番:

61-3223-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3223-26の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3223-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,352円
( 5,887円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
【商品仕様】
・すくい部幅(mm):135
・長さ(mm):205
・全長(mm):320
・質量(g):360
・柄の長さ(mm):100
・ステンレス(SUS304)
・生産国:日本
・メーカー型番:KSL
・コード番号:500-6171

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角型氷スコップ 大 320×220×135の型番61-3223-26のページです。 型番61-3223-26に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型氷スコップ 大 320×220×135のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型氷スコップ 大 320×220×135
ステンレス角型スコップ 大
角型スコップ 大
ステンレス角型スコップ
ステンレス角型スコップ KS-S
角型スコップ
メーカーアズワン三商ケニスアズワンSUGICOアズワン
通常価格5,352円5,779円5,745円4,597円3,715円4,932円 -
通常出荷日4日目4日目10日目4日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました