17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PFAフィルム NRシリーズ

PFAフィルム NRシリーズ
通常単価(税別)
11,58739,850
税込単価
12,74643,835
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。・PFAフィ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
0.025
920
1個
0.05
1000
1個
0.1
1120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,587
( 12,746 )
9日目
21,018
( 23,120 )
8日目
39,850
( 43,835 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
・PFAフィルムは透明です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAフィルム NRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAフィルム NRシリーズ
FEPシート NRシリーズ
ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスシート (インサルテックス(R)) TOMBO No,8400シリーズ
薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
ふっ素樹脂フィルム(PFA)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,587-8,365 -6,91221,305 -86,897 -7,659 -
通常出荷日7日目〜7日目〜12日目29日目〜15日目1日目〜
材質軟質ポリエチレン軟質ポリエチレンガラス繊維、ふっ素樹脂ディスパージョンガラス繊維--
使用温度(℃)連続:-253~260連続:-240~200-180~+260550(最大)550(最大)連続:260
用途複雑な形状物の熱溶融成形。栽培室のカバー、電線被覆など。----
幅(mm)115011505001000--
融点+302~310℃+260~+280℃---305℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト