17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ツバ付フランジ短管 EPDM

ツバ付フランジ短管 EPDM
通常単価(税別)
3,05514,752
税込単価
3,36116,227
通常出荷日:9日目~11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
15A EPDM
1個
20A EPDM
1個
25A EPDM
1個
40A EPDM
1個
50A EPDM
1個
65A EPDM
1個
80A EPDM
1個
100A EPDM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,055
( 3,361 )
9日目
3,055
( 3,361 )
9日目
3,934
( 4,327 )
9日目
4,668
( 5,135 )
11日目
5,413
( 5,954 )
11日目
8,087
( 8,896 )
9日目
9,209
( 10,130 )
9日目
14,752
( 16,227 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツバ付フランジ短管 EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバ付フランジ短管 EPDM
ツバ付フランジ短管一式80A EPDM
ツバ付フランジ短管一式100A EPDM
ツバ付フランジ短管 FKM
ニップル EPDM
パッキン付プラグ EPDMシリーズ
メーカーアズワンスイコースイコーアズワンアズワンアズワン
通常価格3,055-17,03338,6974,576 -1,076 -574 -
通常出荷日9日目〜8日目8日目9日目9日目〜4日目〜
パッキン材質EPDMまたはFKM--EPDMまたはFKMEPDMまたはFKMEPDMまたはFKM
材質PVC--PVCPVC(ただし25AはPE製)PE(ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト