17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-0176-72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-0176-72の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0176-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,382円
( 2,620円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防煙用くもり止めゴーグル
アズワン品番:61-0176-72
型番:YG-5000
入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用の型番61-0176-72のページです。 型番61-0176-72に関する仕様情報を記載しております。
保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用
防煙用ゴーグル
防曇ゴーグル
二眼防煙用セーフティゴーグル GS-500
防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
メーカーアズワン山本光学理研オプテックトラスコ中山理研オプテック理研オプテック
通常価格2,382円2,580円2,795円1,980円3,304円1,370円
通常出荷日8日目2日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました