ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンプラテック
パスツールピペット 滅菌無
0通常価格(税別):6,191円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
メスシリンダー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 5~2000
5通常価格(税別):1,290円~

アズワン
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
1通常価格(税別):11,549円~

アズワン
ビュレット(PTFEコック付) 硼珪酸ガラス
0通常価格(税別):5,515円~

コクゴ
ニューディスポカップPP 1000ml100ヶ入
0通常価格(税別):8,768円

SUGICO
18-8計量カップ
0通常価格(税別):2,503円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~