ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超硬ピンセット ID-NCシリーズ
アズワン
通常価格(税別):11,993円~
通常出荷日:在庫品1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,567円 ( 11,624円 ) | 13日目 |
9,245円 ( 10,170円 ) | 13日目 |
10,745円 ( 11,820円 ) | 11日目 |
9,424円 ( 10,366円 ) | 9日目 |
13,067円 ( 14,374円 ) | 13日目 |
11,638円 ( 12,802円 ) | 10日目 |
9,692円 ( 10,661円 ) | 11日目 |
8,888円 ( 9,777円 ) | 11日目 |
10,745円 ( 11,820円 ) | 11日目 |
9,852円 ( 10,837円 ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

柴田科学
HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm
0通常価格(税別):5,360円~

アズワン
アイボトルNEO GL-45
0通常価格(税別):907円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

東京スクリーン
SUS試験フルイ
0通常価格(税別):4,798円~