ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
4.5通常価格(税別):415円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
タイトボーイ(PE製)
4.4通常価格(税別):593円~

東京硝子器械
細口びん PP 50mL~1L
0通常価格(税別):593円~