17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

EC標準液(高精度タイプ)証明書付 HIシリーズ

EC標準液(高精度タイプ)証明書付 HIシリーズ
通常単価(税別)
6,988
税込単価
7,687
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内容

商品詳細種別

最小発注数量
1413μS/cm(証明書付) 500mL
(高精度タイプ)1413μS/cm証明書付
1個
84μS/cm(証明書付) 500mL
(高精度タイプ)84μS/cm証明書付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,988
( 7,687 )
4日目
6,988
( 7,687 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EC標準液(高精度タイプ)証明書付 HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EC標準液(高精度タイプ)証明書付 HIシリーズ
pH標準液(テクニカルタイプ)証明書付 HIシリーズ
EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
pH標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
ORP標準液 HIシリーズ
TDS標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,9886,663 -3,895 -3,593 -6,988 -4,118 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目〜4日目〜8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト