ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

サンプリングバック 2L 1356

サンプリングバック 2L 1356 61-0103-13
通常単価(税別)
6,191
税込単価
6,810
通常出荷日:16日目

【特長】・ガス吸着が非常に少ない素材を使用。校正用ガスを一時的に保管するのに最適。【商品仕様】・容量:...

詳細を確認

型番:

61-0103-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0103-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0103-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,191
( 6,810 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス吸着が非常に少ない素材を使用。校正用ガスを一時的に保管するのに最適。
【商品仕様】
・容量:2L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプリングバック 2L 1356の型番61-0103-13のページです。 型番61-0103-13に関する仕様情報を記載しております。
サンプリングバック 2L 1356のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプリングバック 2L 1356
サンプリングバッグ(2フッ化)
ガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズ
ガステック ガス検知管 2L 二酸化炭素
ラボラン(R)サンプリングバッグ
ガス検知管 2H
メーカーアズワンアズワンアズワン三商アズワンケニス
通常価格6,1911,565 -13,207 -3,56013,245 -2,875
通常出荷日16日目1日目〜16日目〜8日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました