ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

検知管アダプタ(300FT,400FT用)

検知管アダプタ(300FT,400FT用) 61-0102-55
通常単価(税別)
3,481円
税込単価
3,829円
通常出荷日:4日目

【特長】・捕集管、検知管を取り付ける際に装着します【商品仕様】・2個入り

型番:

61-0102-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0102-55の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0102-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,481円
( 3,829円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
【商品仕様】
・2個入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知管アダプタ(300FT,400FT用)の型番61-0102-55のページです。 型番61-0102-55に関する仕様情報を記載しております。
検知管アダプタ(300FT,400FT用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知管アダプタ(300FT,400FT用)
検知管アダプタ(300FT,400FT用)
検知管保護カバー(GSP-300FT用)
ガステック 自動ガス採取装置 GSP-311FT
透視度計用ガラス管 300mm
ガステック GSP300-14 検知管保護カバー
メーカーアズワンガステックアズワン三商アズワン三商
通常価格3,481円3,481円2,805円136,725円3,525円2,907円
通常出荷日4日目4日目13日目10日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました