ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

リレーユニット RU-1

リレーユニット RU-1 61-0096-18
通常単価(税別)
29,611円
税込単価
32,572円
通常出荷日:7日目

【特長】・1接点式または、2接点式の接点付温度計と組み合わせ、所定の温度幅にコントロールするための中間...

詳細を確認

型番:

61-0096-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

61-0096-18の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0096-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,611円
( 32,572円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1接点式または、2接点式の接点付温度計と組み合わせ、所定の温度幅にコントロールするための中間継電器です
・中間継電器の特殊回路(遅延回路および自己保持回路)に通る電流は、微小な弱電流となり接点部に流れるためスパークが起きず、接点部の融着、カーボンの付着がありません
・遅延回路により多少の振動が接点部に加わっても開閉動作時のチャタリングを起こしません。
【商品仕様】
・接点容量:AC250V/3A(最大5)(抵抗負荷)、1A(最大2)(誘導負荷)DC30N/1A(最大5)(抵抗負荷)、1A(最大3)(誘導負荷)
・寸法/質量:(W)120×(H)110mm×(D)50mm/約500g
・取付寸法:94.5×90mm
・電源:AC100V/200V50/60Hz

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リレーユニット RU-1の型番61-0096-18のページです。 型番61-0096-18に関する仕様情報を記載しております。
リレーユニット RU-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リレーユニット RU-1
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
単相電圧リレー K8DT-VS
三相電圧リレー K8AK-PW
メーカーアズワンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格29,611円26,205円 -27,555円18,826円 -25,584円37,016円
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました