17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

本体槽サイズ18L用オプション

本体槽サイズ18L用オプション
通常単価(税別)
17,916円~60,370円
税込単価
19,708円~66,407円
通常出荷日:8日目~10日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

対象機種

内寸法

(mm)

本体質量

最小発注数量
-
US-18KS、18CS、18D、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18S
W270×D250×H150
-
1個
-
US-18KS、18CS、18D、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18S
W268×D250×H150
約1.35kg
1個
-
US-18KS、18CS、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18S
W270×D260×H150
-
1個
W286×D276×H24
US-18KS、18CS、18JS、18NS、18RS、18ST、18WS、MD-18S
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,370円
( 66,407円 )
8日目
28,177円
( 30,995円 )
8日目
59,375円
( 65,313円 )
10日目
17,916円
( 19,708円 )
8日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本体槽サイズ18L用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本体槽サイズ18L用オプション
超音波洗浄器 US-108用 洗浄バスケット
超音波洗浄器 US-108用 インサートトレイ
本体槽サイズ13L用オプション
本体槽サイズ2.6L用オプション
本体槽サイズ28.2L用オプション
メーカーアズワン三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格17,916円-30,738円21,841円16,394円 -10,639円 -22,566円 -
通常出荷日8日目〜4日目4日目8日目〜8日目〜8日目〜
商品詳細種別本体槽サイズ18L用--本体槽サイズ13L用本体槽サイズ2.6L用本体槽サイズ28.2L用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト