ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホールピペット 10mL 10本入り【10個入り】

ホールピペット 10mL 10本入り 61-0060-06
通常単価(税別)
7,357円
税込単価
8,093円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量10.0mL・許容誤差±0.02mL・全長L440mm・吸引管径7・玉管部外径D14...

詳細を確認

型番:

61-0060-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

61-0060-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット
容量(ml)
10
外径(φmm)
14.9(玉管部外径)
全長(mm)
440
カラーコード
赤
許容誤差(mL)
±0.02
管径(mm)
7(吸引管径)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-0060-06
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,357円
( 8,093円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量10.0mL
・許容誤差±0.02mL
・全長L440mm
・吸引管径7
・玉管部外径D14.9mm
・カラーコード赤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホールピペット 10mL 10本入りの型番61-0060-06のページです。 型番61-0060-06に関する仕様情報を記載しております。
ホールピペット 10mL 10本入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールピペット 10mL 10本入り
ビオラモオープンエンドピペット 綿栓付き 2mL
Bio Plas ピペット・ストリペット
Kartell S.p.A. スポイト 152.19mm#88337 500入
クライミング パスツールピペッター
アズワン パスツールピペッター
メーカーアズワンアズワンBio PlasKartell S.p.A.クライミングアズワン
通常価格7,357円13,553円16,151円 -6,501円23,505円23,505円
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプピペットピペットピペットスポイトピペットピペット
容量(ml)102531.51.5
外径(φmm)14.9(玉管部外径)-----
全長(mm)440-----
カラーコード赤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました