17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

デュポン タイベック製 4251 白衣

デュポン タイベック製 4251 白衣
通常単価(税別)
2,301
税込単価
2,531
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

適応胸囲

適応身長

最小発注数量
L
84~104cm
158~170cm
1個
LL
92~112cm
164~182cm
1個
3L
96~124cm
170~188cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301
( 2,531 )
4日目
2,301
( 2,531 )
4日目
2,301
( 2,531 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 4251 白衣のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュポン タイベック製 4251 白衣
タイベック(R)ディスポウェア
AZ CLEAN1303 子供白衣
AZ CLEAN1301 白衣3点セット(ファスナー)
AZ CLEAN1302 白衣3点セット(面ファスナー)
アズラボ白衣女性用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,3012,3017728228106,740 -
通常出荷日4日目9日目1日目4日目4日目4日目
仕様使いきり使いきり使いきり袖口ゴム入/ファスナー付 キャップ:フリーサイズ マスク:耳掛けタイプ/ノーズフィットピース袖口ゴム入/面ファスナー付 キャップ:フリーサイズ マスク:耳掛けタイプ/ノーズフィットピース-
商品の仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫いシャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い袖口ゴム入/面ファスナー付---
-
材質高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンスパンボンド製スパンボンド製スパンボンド製ポリエステル65%・綿35%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト