17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

塩化ナトリウムペプトン緩衝液【6~10個入り】

塩化ナトリウムペプトン緩衝液
通常単価(税別)
10,02128,462
税込単価
11,02331,308
通常出荷日:8日目~9日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボトル容量

(mL)

型番

入数

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
125
1.46480.0010
1箱(10本入)
90
125mL)
1パック

10個入り

125
1.46367.0010
1箱(10本入)
100
125mL)
1パック

10個入り

1000
1.46368.0006
1箱(6本入)
1000
1000mL)
1パック

6個入り

275
1.46371.0006
1箱(6本入)
90
275mL)
1パック

6個入り

1000
1.46381.0006
1箱(6本入)
1000
1000mL)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,982
( 13,180 )
9日目
13,647
( 15,012 )
9日目
28,462
( 31,308 )
8日目
10,021
( 11,023 )
9日目
27,594
( 30,353 )
8日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ナトリウムペプトン緩衝液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ナトリウムペプトン緩衝液
無菌試験用液体培地 ボトル SCD液体培地 1.46380.0010
洗浄液
クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
パイプ用ブラシ 黒毛 №25
メーカーアズワンメルクアズワンアズワンアズワン三商
通常価格10,021-12,8138,559 -10,65615,173707
通常出荷日8日目〜10日目8日目〜1日目1日目8日目
pH7.0 0.1%ポリソルベート80入(-05~07)-7.1±0.2(室温)---
ボトル1.46371.0006/広口ビン、その他/スクリューキャップボトル-----
規格EP/USP/JP準拠-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト