ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ネイルブラシ 6440 緑

ネイルブラシ 6440 緑 105-0321102
通常単価(税別)
2,518円
税込単価
2,770円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:6440・色:緑・毛質:ハード・外形寸法:40×115mm・毛丈:15mm・質量:8...

詳細を確認

型番:

105-0321102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

105-0321102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
105-0321102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518円
( 2,770円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:6440
・色:緑
・毛質:ハード
・外形寸法:40×115mm
・毛丈:15mm
・質量:80g
【特長】
・ハードタイプで指先から爪の中の雑菌まで確実に取り除くネイルブラシ
・材質:ボディ部/ポリプロピレン
・材質:フィラメント/ポリエステル
・耐熱温度:120℃
・40×115mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネイルブラシ 6440 緑の型番105-0321102のページです。 型番105-0321102に関する仕様情報を記載しております。
ネイルブラシ 6440 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネイルブラシ 6440 緑
ネイルブラシ 6440 黄
ネイルブラシ 6440 赤
ネイルブラシ 6440 白
ネイルブラシ 6440 青
ハンドブラシ 3587 緑
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,518円2,518円2,518円2,518円2,518円2,918円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました