ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS430 ステンレスワゴン M20-6045600×450×800

通常単価(税別)
47,762円
税込単価
52,538円
通常出荷日:15日目

【特長】・支柱は、スマートな外径25mmのパイプを採用。・棚の高さは25mmピッチで調整できます。【仕...

詳細を確認

    型番:

    301-0000144
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    301-0000144の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000144
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,762円
    ( 52,538円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・支柱は、スマートな外径25mmのパイプを採用。
    ・棚の高さは25mmピッチで調整できます。
    【仕様】
    ・スチール製φ75mm ウレタン車 ストッパー付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SUS430 ステンレスワゴン M20-6045600×450×800の型番301-0000144のページです。 型番301-0000144に関する仕様情報を記載しております。
    SUS430 ステンレスワゴン M20-6045600×450×800のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SUS430 ステンレスワゴン M20-6045600×450×800
    SUS430 ステンレスワゴン M30-9045900×450×800
    SUS430 ステンレスワゴン M02-7545750×450×800
    ステンレスワゴンM20型
    ステンレスワゴン M20シリーズ
    W20型 ステンレスワゴン (柱/SUS430)
    メーカーコクゴコクゴコクゴシンコーケニスアズワン
    通常価格47,762円76,316円37,594円38,811円 -52,950円 -109,216円 -
    通常出荷日15日目15日目15日目5日目8日目25日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました