ファクトリーサプライ用品技術窓口
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
シリコン板 300×300・500×500
東京硝子器械
通常価格(税別):5,725円~
通常出荷日:6日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
黒ゴム栓 11~40号
アズワン
通常価格(税別):717円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
タフテナー(強化タイプ)
アズワン
通常価格(税別):538円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):588円~
通常出荷日:8日目
光
ポリプレート(ポリエチレン板)
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:2日目 ~
【仕様】
・サイズ:ケーキヘラ
・柄材質:硬質ポリエチレン
・柄耐熱温度:-20~+130℃
・ヘラ材質シリコン(耐熱200℃)
【特長】
・従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。
・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

ケニス
バナナプラグ 色 赤
4通常価格(税別):2,226円

ケニス
バナナプラグ 色 黒
4通常価格(税別):2,226円

東京硝子器械
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 小/中/大/特大
0通常価格(税別):624円~

コクゴ
PTFEコーティングスパーテル 150mmヘラ付き
0通常価格(税別):2,575円

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~