ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):11,453円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】
・サイズ:L大
・柄材質:硬質ポリエチレン
・柄耐熱温度:-20~+130℃
・ヘラ材質シリコン(耐熱200℃)
【特長】
・従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。
・入数:1個

ホーケン
ニトロン 880

バーテック
バーキンタ スパチュラ(小)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

アズワン
木製試験管鋏み
0通常価格(税別):758円

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
エコノミープラサジ 黒 大 180㎜
0通常価格(税別):416円

三商
ステンレス柄杓 1L 柄500㎜
0通常価格(税別):12,808円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~